Menu Vyhledávání

PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) červená

Plastic Cable Seal features an enhanced locking mechanism and reveals signs of tamper evidence. It benefits from a very high tensile strength. Can be used worldwide to secure goods during import and export.
Nové objednací číslo:

20086886

Staré objednací číslo:

1222406

500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 10,8906 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

5 445,30 Kč

500 x 10,8906 Kč

Objednat vzorek +

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 150.0 mm
B 40.0 mm
C 1.5 mm
D 24.0 mm
E 6.5 mm
Typ Bariérová plomba
Barva červená
Materiál pouzdra ABS
Materiál kabelu Galvanized Steel
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás