Menu Vyhledávání

Podložky fixační 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Fixační podložka vyrobená z LDPE s vnějším průměrem 12,0 mm | 0,472 in, vnitřním průměrem 6,4 mm | 0,252 in a tloušťkou 1,6 mm | 0,063 in. Tato položka je kompatibilní s velikostí šroubu M6.
Nové objednací číslo:

10116760

Staré objednací číslo:

015006000503

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 1,6175 Kč
1000 + 1,1573 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

808,75 Kč

500 x 1,6175 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ podložky Podložky fixační
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva červená
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás