Menu Vyhledávání

Podložky fixační 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm polyamid

Fixační podložka vyrobená z LDPE s vnějším průměrem 6,5 mm | 0,256 in, vnitřním průměrem 2,7 mm | 0,106 in a tloušťkou 1,1 mm | 0,043 in. Tato položka je kompatibilní s velikostí šroubu M2,3.
Nové objednací číslo:

10116784

Staré objednací číslo:

015102500203

109 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,0486 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 048,60 Kč

1000 x 1,0486 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ podložky Podložky fixační
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva Grey
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 015102500203 nahrazuje:

Podložky 2.6 mm 6.0 mm 2.2 mm polyamid
Nové objednací číslo: 10179291
Staré objednací číslo: 016002500001

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás