Menu Vyhledávání

Podložky fixační 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm

Neztratitelná fixační podložka z černého PVC Fixační podložka – 8,4 mm | 0,331 in; 25,0 mm | 0,984 in; tloušťka 2,5 mm | 0,098 in; kompatibilní s velikostí šroubu M3
Nové objednací číslo:

10117309

Staré objednací číslo:

032060011407

3437 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 3,2909 Kč
1000 + 2,3705 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 645,45 Kč

500 x 3,2909 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ podložky Podložky fixační
Materiál (podrobně) PVC
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás