Menu Vyhledávání

Podložky 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm pryž termoplastická (TPR)

Plochá podložka tlumí vibrace, zabraňuje únikům a díky termoplastickému pryžovému materiálu rozkládá zatížení. Používá se v automobilových sestavách, ropném a plynárenském průmyslu. Vyrobeno z černého TPE.
Nové objednací číslo:

10042014

Staré objednací číslo:

0040392001VR

7914 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,5199 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 519,90 Kč

1000 x 1,5199 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 8.4 mm
Vnější průměr 18.0 mm
Tloušťka 1.5 mm
Tvar podložky kulaté
Typ podložky Podložky ploché
Materiál (podrobně) pryž termoplastická (TPR)
Barva černá
Specifikace DIN 125, DIN 9021
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás