Menu Vyhledávání

Podložky 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm pryž termoplastická (TPR)

Plochá podložka tlumí vibrace, zabraňuje únikům a díky termoplastickému pryžovému materiálu rozkládá zatížení. Používá se v automobilových sestavách, ropném a plynárenském průmyslu. Vyrobeno z černého TPE.
Nové objednací číslo:

10042038

Staré objednací číslo:

0040452001VR

2000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 2,775 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 775,00 Kč

1000 x 2,775 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 10.5 mm
Vnější průměr 22.0 mm
Tloušťka 2.0 mm
Tvar podložky kulaté
Typ podložky Podložky ploché
Materiál (podrobně) pryž termoplastická (TPR)
Barva černá
Specifikace DIN 125, DIN 9021
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás