Menu Vyhledávání

Podložky 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm pryž termoplastická (TPR)

Plochá podložka tlumí vibrace, zabraňuje únikům a díky termoplastickému pryžovému materiálu rozkládá zatížení. Používá se v automobilových sestavách, ropném a plynárenském průmyslu. Vyrobeno z černého TPE.
Nové objednací číslo:

10042465

Staré objednací číslo:

0051012001VR

5 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 11,3229 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 830,73 Kč

250 x 11,3229 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 21.0 mm
Vnější průměr 37.0 mm
Tloušťka 3.0 mm
Tvar podložky kulaté
Typ podložky Podložky ploché
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Materiál (podrobně) pryž termoplastická (TPR)
Barva černá
Specifikace DIN 125, DIN 9021
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás