Menu Vyhledávání

Podpěry výklopných dvířek pravé 292.0 mm ocel nerezavějící

Tyto podpěry výklopných dvířek umožňují výklop o 90°, čímž umožňují snadný přístup a zabraňují nechtěnému zavření dvířek. Používají se u otevřených dvířek a elektrických panelů. Pravostranná montáž, jsou pevné a odolné. Montují se pomocí šroubů a jsou vyrobeny ze stříbrné nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20124144

Staré objednací číslo:

27940292001E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 2 878,1557 Kč
20 + 310,2988 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

2 878,16 Kč

1 x 2 878,1557 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 292.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 22.0 mm
Kompatibilní velikosti šroubů 5.4
Tloušťka 4.0 mm
Povrchová úprava přírodní
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 7326909890
Průměr montážního otvoru 5.4 mm
Délka základny 35.0 mm
Způsob montáže Upevňovací šrouby
Typ akce Sklopné
Typ závěsu Podpěry výklopných dvířek
Materiál těla ocel nerezavějící
Provedení pravé

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás