Menu Vyhledávání

Distanční prvek pro posuvnou svorku 40.0 4.5 ocel nerezavějící AISI 304

Distanční prvky používané s posuvným upínacím prvkem jsou obdélníkové a ploché. Používají se ke zvětšení výšky upínacího povrchu pro zajištění snadnějšího přístupu a použití. Vylepšují stabilitu i trvanlivost upínacích prvků, aby zajišťovaly bezpečnější spoj a během používání se neposouvaly.
Nové objednací číslo:

20191214

Staré objednací číslo:

20191214

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 206,5206 Kč
10 - 19 185,8685 Kč
20 - 49 175,5425 Kč
50 - 99 165,2164 Kč
100 + 154,8904 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

206,52 Kč

1 x 206,5206 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 4.5
h1 3.0
l1 40.0
l2 32.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás