Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 9.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Nové objednací číslo:

10325346

Staré objednací číslo:

042090069907

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 3,9324 Kč
500 - 999 3,4721 Kč
1000 + 2,4682 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

983,10 Kč

250 x 3,9324 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál PVC
Typ průchodka
Průměr otvoru 12.0 mm
Vnitřní průměr 9.0 mm
Minimální provozní teplota 0 °C
Celkový průměr 16.0 mm
Celková výška 6.5 mm
Tloušťka panelu 1.5 mm
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás