Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 8.0 mm 10.9 mm 14.3 mm 1.6 mm

Tato průchodka chrání kabely procházející otvorem. Je vhodná k venkovnímu použití a má třídu ochrany UL 746C.
Nové objednací číslo:

10155745

Staré objednací číslo:

HG-5-V0

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,5467 Kč
5000 - 9999 3,2242 Kč
10000 - 24999 2,9311 Kč
25000 + 2,6646 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 546,70 Kč

1000 x 3,5467 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál TPE
Typ průchodka
Průměr otvoru 10.9 mm
Vnitřní průměr 8.0 mm
Minimální provozní teplota -40 °C
Celkový průměr 14.3 mm
Celková výška 4.8 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Materiál (podrobně) elastomer termoplastický (TPE)
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás