Menu Vyhledávání

Průchodky s membránou M20 PA; TPE šedá světlá

This sealing grommet is made of grey nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M20. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-11.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.5 mm.
Nové objednací číslo:

10355411

Staré objednací číslo:

1664669

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 35,5897 Kč
250 - 999 30,8155 Kč
1000 + 26,1252 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 779,49 Kč

50 x 35,5897 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní průměr otvoru panelu 20.5 mm
Průměr vložky 4.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
Barva šedá světlá
Velikost závitu M20
Celková výška 20.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1664669 nahrazuje:

Průchodky s membránou 4.0 mm 11.0 mm 1.5 mm 5.5 mm PA; TPE
Nové objednací číslo: 10542057
Staré objednací číslo: 284200022545

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás