Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací kulaté 6,2 – 7,4 mm polyamid černá

Tato odlehčovací průchodka se zacvakne do panelu a uchytí drát, což zabraňuje jeho vytažení. Tato průchodka je vyrobena z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL 94 V2.
Nové objednací číslo:

10281475

Staré objednací číslo:

497637

12600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 4,6156 Kč
500 - 999 2,3008 Kč
1000 - 9999 1,5338 Kč
10000 - 19999 1,4642 Kč
20000 + 1,3804 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

461,56 Kč

100 x 4,6156 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Kompatibilní tvar kabelu kulaté
Materiál polyamid
Velikost kabelu 6.2 - 7.4 mm
Délka hlavy 12.8 mm
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás