Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací Plochý 2.8 x 5.3 mm polyamid černá

This black, nylon strain relief bush can accommodate flat cables in your electrical assembly applications. Used in applications to eliminate cable strain and wear. Use with crimping tool 34811 for easier installation.
Nové objednací číslo:

10027394

Staré objednací číslo:

SRB-F-2

400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 2,245 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 122,50 Kč

500 x 2,245 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Kompatibilní tvar kabelu Plochý
Materiál polyamid
Velikost kabelu 2.8 x 5.3 mm
Délka hlavy 10.6 mm
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celková šířka 9.5 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás