Menu Vyhledávání

Průchodky univerzální

Skladem

Univerzální průchodky, které jsou určeny k ochraně vodičů, kabelů, trubek a jiných předmětů nepravidelného tvaru před ostrými, neupravenými hranami v panelech.

Toto pouzdro pomáhá absorbovat nárazy a vibrace a také těží ze svých izolačních vlastností. Síť nebo uzávěry na průměru pouzdra umožňují přizpůsobení různým velikostem a zároveň poskytují čistý konečný vzhled.

Instalace je jednoduchá a rychlá – jednoduše zatlačte konečky prstů, aby se pouzdro zacvaklo na místo. Nejsou potřeba žádné nástroje.

  • Materiály: tepelně stabilizovaný nylon 6/6 nebo nylon 6/6
  • Barvy: černá a bílá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 26
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Přibližný průměr držáku na kabel Průměr otvoru Koupit
2,4272 Kč - 2,9964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.6 mm
27.8 mm
1,1038 Kč - 1,3628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.9 mm
19.1 mm
0,8279 Kč - 1,0222 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.3 mm
15.9 mm
2,3325 Kč - 2,8797 Kč 1595 Skladem
11.5 mm
25.4 mm
1,2418 Kč - 1,5333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.3 mm
15.9 mm
1,2173 Kč - 1,5028 Kč 23000 Skladem
11.5 mm
22.2 mm
  • z/ze 2
Pouzdra zatlačovací univerzální 27.8 mm 20.6 mm polyamid

10221433

Cenové rozmezí
2,9964 Kč - 2,4272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    20.6 mm
  • Průměr otvoru
    27.8 mm
  • Průměr hlavy
    29.4 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
Pouzdra zatlačovací univerzální 19.1 mm 9.9 mm polyamid

10361245

Cenové rozmezí
1,3628 Kč - 1,1038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    9.9 mm
  • Průměr otvoru
    19.1 mm
  • Průměr hlavy
    21.8 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    9.9 mm
Pouzdra zatlačovací univerzální 15.9 mm 10.3 mm polyamid

10361221

Cenové rozmezí
1,0222 Kč - 0,8279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    10.3 mm
  • Průměr otvoru
    15.9 mm
  • Průměr hlavy
    18.2 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Pouzdra zatlačovací univerzální 25.4 mm 11.5 mm polyamid

10361269

Cenové rozmezí
2,8797 Kč - 2,3325 Kč

Skladové zásoby
1595 Skladem
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    25.4 mm
  • Průměr hlavy
    27.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
Pouzdra zatlačovací univerzální 15.9 mm 10.3 mm polyamid

10361238

Cenové rozmezí
1,5333 Kč - 1,2418 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    10.3 mm
  • Průměr otvoru
    15.9 mm
  • Průměr hlavy
    18.2 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Pouzdra zatlačovací univerzální 22.2 mm 11.5 mm polyamid

10361252

Cenové rozmezí
1,5028 Kč - 1,2173 Kč

Skladové zásoby
23000 Skladem
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    22.2 mm
  • Průměr hlavy
    23.8 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm