Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací 24.0 mm 0.768 in 1.0-1.6 mm polyamid černá

Standardní otevřená pouzdra chrání vodiče, kabely a trubky před ostrými nebo neupravenými hranami panelu. Vytváří hladký, izolovaný otvor. Otevřené provedení umožňuje vložit pouzdro i do otvorů, kterými již kabel prochází. Snadná montáž zatlačením umožňuje upevnění na panely běžné tloušťky. Vyrobeny z pevného a odolného, tepelně stabilizovaného materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10021255

Staré objednací číslo:

PGSA-2024A

410 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 5,1734 Kč
2500 + 4,1973 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 586,70 Kč

500 x 5,1734 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ průchodky otevřené
Barva černá
Maximální průměr kabelového svazku 19.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E320906
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás