Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací 25.0 mm 0.803 in 0.8-3.0 mm polyamid černá

Standardní otevřená pouzdra chrání vodiče, kabely a trubky před ostrými nebo neupravenými hranami panelu. Vytváří hladký, izolovaný otvor. Otevřené provedení umožňuje vložit pouzdro i do otvorů, kterými již kabel prochází. Snadná montáž zatlačením umožňuje upevnění na panely běžné tloušťky. Vyrobeny z pevného a odolného, tepelně stabilizovaného materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10021576

Staré objednací číslo:

PGSB-9A

2900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 999 7,6694 Kč
1000 - 4999 6,7351 Kč
5000 - 9999 5,3546 Kč
10000 + 4,3646 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

1 533,88 Kč

200 x 7,6694 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ průchodky otevřené
Barva černá
Maximální průměr kabelového svazku 20.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E320906
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás