Menu Vyhledávání

Rozpěrky 19.0 16.0 7.0 ocel nerezavějící

Jednobodové upínací prvky s vnitřním kuličkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny. Obsahují pružinový píst, který po vložení upevňovacího prvku do otvoru aktivuje několik kuličkových ložisek. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20190729

Staré objednací číslo:

20190729

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 72,4507 Kč
10 - 19 65,2056 Kč
20 - 49 61,5831 Kč
50 - 99 57,9605 Kč
100 + 54,338 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

72,45 Kč

1 x 72,4507 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro tloušťku panelu 3.0
d1 19.0
d2 16.0
h1 7.0
Hmotnost (g) 4.0
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás