Menu Vyhledávání

Rozpěrky se samolepicí základnou

Skladem

Rozpěrky se samolepicí základnou umožňují rychlou montáž díky oboustranné lepicí pásce a výstupku pro uvolnění. Tři možnosti uchycení k plošným spojům: zacvakávací, bez zajištění a s plochou podpěrou. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Produktová řada: SR2712

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Šířka základny Délka základny Délka rozpěrky Koupit
8,6316 Kč - 8,6316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
10,1237 Kč - 10,1237 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
8,8129 Kč - 8,8129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
4.0 mm
8,6316 Kč - 8,6316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
9,8866 Kč - 9,8866 Kč 965 Skladem
3.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
15,2831 Kč - 15,2831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
7,2372 Kč - 7,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
7,2372 Kč - 7,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
6,024 Kč - 7,2372 Kč 600 Skladem
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
5,1454 Kč - 7,53 Kč 282 Skladem
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
8.0 mm
4,1694 Kč - 6,0937 Kč 16000 Skladem
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
6,54 Kč - 6,54 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
24,5842 Kč - 71,9259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
11.9 mm
5,257 Kč - 6,0519 Kč 5500 Skladem
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
2,0219 Kč - 3,3467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
9,7472 Kč - 9,7472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
8,6316 Kč - 8,6316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
9,8866 Kč - 9,8866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
9.2 mm
9,5938 Kč - 9,5938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
8.0 mm
14,2931 Kč - 14,2931 Kč 100 Skladem
4.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
16.7 mm
  • z/ze 5
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 4.8 mm polyamid UL94 V-2

10150436

Cenové rozmezí
8,6316 Kč - 8,6316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 12.7 mm polyamid UL94 V-2

10150474

Cenové rozmezí
10,1237 Kč - 10,1237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 14.0 mm 4.0 mm polyamid UL94 V-2

10150351

Cenové rozmezí
8,8129 Kč - 8,8129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    14.0 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 14.0 mm 3.5 mm polyamid UL94 V-2

10150382

Cenové rozmezí
8,6316 Kč - 8,6316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    14.0 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 14.0 mm 10.0 mm polyamid UL94 V-2

10150429

Cenové rozmezí
9,8866 Kč - 9,8866 Kč

Skladové zásoby
965 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    14.0 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.9 mm 19.3 mm polyamid UL94 V-2

10381588

Cenové rozmezí
15,2831 Kč - 15,2831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka základny
    17.8 mm
  • Šířka základny
    17.9 mm
  • Délka rozpěrky
    19.3 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 19.1 mm polyamid UL94 V-2

10013304

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    17.8 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 25.4 mm polyamid UL94 V-2

10013342

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    17.8 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 6.4 mm polyamid UL94 V-2

10013380

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 6,024 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    17.8 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 8.0 mm polyamid UL94 V-2

10013427

Cenové rozmezí
7,53 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
282 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    17.8 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 6.4 mm polyamid UL94 V-2

10013465

Cenové rozmezí
6,0937 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 12.7 mm polyamid UL94 V-2

10013502

Cenové rozmezí
6,54 Kč - 6,54 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 18.0 mm 11.9 mm polyamid UL94 V-2

10331736

Cenové rozmezí
71,9259 Kč - 24,5842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    18.0 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 7.9 mm polyamid UL94 V-2

10001349

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 5,257 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 14.3 mm polyamid UL94 V-2

10001387

Cenové rozmezí
3,3467 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 11.1 mm polyamid UL94 V-2

10150467

Cenové rozmezí
9,7472 Kč - 9,7472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 14.0 mm 3.5 mm polyamid UL94 V-2

10150344

Cenové rozmezí
8,6316 Kč - 8,6316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    14.0 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 14.0 mm 9.2 mm polyamid UL94 V-2

10150375

Cenové rozmezí
9,8866 Kč - 9,8866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    14.0 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 14.0 mm 8.0 mm polyamid UL94 V-2

10150412

Cenové rozmezí
9,5938 Kč - 9,5938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    14.0 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 20.0 mm 16.7 mm polyamid UL94 V-2

10381571

Cenové rozmezí
14,2931 Kč - 14,2931 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka základny
    20.0 mm
  • Šířka základny
    20.0 mm
  • Délka rozpěrky
    16.7 mm