Menu Vyhledávání

Rozpěrky zacvakávací

Skladem

Průchodky na šroub zajišťují rychlé a dokonalé uchycení panelů nebo desek s plošnými spoji. Zašroubováním samořezného šroubu dojde k roztažení nožek ve spodní části průchodky, takže není třeba použít matici. Montáž do čtvercového otvoru, který zabraňuje protáčení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 26
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr těla Maximální tloušťka panelu Kompatibilní velikosti závitu Velikost otvoru Délka rozpěrky Koupit
3,7092 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6,7073 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,7092 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,7092 Kč - 4,5319 Kč 498 Skladem
1,8127 Kč - 2,9841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,7232 Kč - 6,6794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,7092 Kč - 4,5319 Kč 600 Skladem
3,7092 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6,6933 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4,0857 Kč - 4,9921 Kč 4000 Skladem
1,7988 Kč - 2,9562 Kč 39700 Skladem
1,8127 Kč - 2,9841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,7092 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,7371 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,0079 Kč - 3,2909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,2589 Kč - 3,7232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6,6794 Kč - 8,2691 Kč 1200 Skladem
2,2589 Kč - 3,7371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6,6933 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,8685 Kč - 3,0677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
  • z/ze 2
matice rozpěrná 15.9 mm (L) polyamid přírodní

10017258

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 19.1 mm (L) polyamid přírodní

10017296

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,7073 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 3.2 mm (L) polyamid přírodní

10017333

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 6.4 mm (L) polyamid přírodní

10017364

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
498 Skladem
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 8.0 mm (L) polyamid přírodní

10017395

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 6.0 mm (L) polyamid přírodní

10017432

Cenové rozmezí
6,6794 Kč - 3,7232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 8.0 mm (L) polyamid přírodní

10017470

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 10.0 mm (L) polyamid přírodní

10017272

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 12.0 mm (L) polyamid přírodní

10017319

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 4.8 mm (L) polyamid přírodní

10017340

Cenové rozmezí
4,9921 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 4.0 mm (L) polyamid přírodní

10017371

Cenové rozmezí
2,9562 Kč - 1,7988 Kč

Skladové zásoby
39700 Skladem
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 9.5 mm (L) polyamid přírodní

10017418

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 12.7 mm (L) polyamid přírodní

10017456

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 19.1 mm (L) polyamid přírodní

10017289

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 25.4 mm (L) polyamid přírodní

10017326

Cenové rozmezí
3,2909 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 4.8 mm (L) polyamid přírodní

10017357

Cenové rozmezí
3,7232 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 4.0 mm (L) polyamid přírodní

10017388

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6794 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 9.5 mm (L) polyamid přírodní

10017425

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 12.7 mm (L) polyamid přírodní

10017463

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
matice rozpěrná 12.0 mm (L) polyamid přírodní

10017302

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790