Menu Vyhledávání

Šrouby upínací - k rychloupínačům 40.0 mm 24.3 mm M5 ocel

Flat Swivel Foot Steel Spindle Assembly attaches to the end of spindles. Assembly has a 12.0 mm | 0.472 in cap diameter spindle cap to cover more surface area when clamping.
Nové objednací číslo:

10390443

Staré objednací číslo:

493820

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 149 125,5845 Kč
150 + 110,2176 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M5
Celková délka 40.0 mm
Délka závitu 24.3 mm
Průměr hlavy 12.0 mm
Tvar špičky Plochý
Provedení krytky Swivel Foot
Celní nomenklatura 7318153590
Materiál upínacího šroubu ocel
Průměr krytky 12.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás