Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí 25.0 M8x30 400.0 ocel nerezavějící

Tyto podpěry vodicích tyčí o průměru Ø25 jsou určeny pro použití s lineárními ložisky a dalšími komponenty lineárního vedení. Dodávají vodicím tyčím pro lineární ložiska pevnou podporu a mají vysokou nosnost. Tyč je vyrobena z nerezavějící oceli s podpěrou z hliníku, který je kalený k zajištění rovnosti a přesnosti.
Nové objednací číslo:

20271572

Staré objednací číslo:

20271572

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 923,5661 Kč
5 - 9 2 777,268 Kč
10 - 19 2 631,291 Kč
20 - 49 2 485,067 Kč
50 + 2 192,619 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 923,57 Kč

1 x 2 923,5661 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice vodicí tyč a kolejnice
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 M8x30
l1 400.0
l2 200.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 15.0
α 50.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás