Stojany na tištěné materiály jsou k dispozici s lepicí základnou nebo bez ní a slouží k efektivnímu uložení tiskových materiálů pro marketingové účely a jiných tiskovin. Snadno se instalují a demontují a jsou odolné a mají dlouhou životnost. Jsou určeny k ukládání brožur, letáků a propagačních materiálů. Udržují je uspořádané a krásně vystavené.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Způsob montáže | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
21,2515 Kč - 24,612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.268 in
210.0 mm
|
bez samolepicí základny
|
||
1 144,0658 Kč - 1 321,7611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
2,6634 Kč - 3,0957 Kč | 200 Skladem |
1.083 in
27.5 mm
|
bez samolepicí základny
|
||
15 027,1246 Kč - 15 027,1246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.846 in
21.5 mm
|
samolepicí
|
||
1,8825 Kč - 2,1475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
samolepicí
|
||
2 871,1529 Kč - 2 871,1529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
samolepicí
|
||
2,6774 Kč - 3,0538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
samolepicí
|
||
9 611,595 Kč - 9 611,595 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
samolepicí
|
||
4,2949 Kč - 5,1036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
samolepicí
|
||
2,8446 Kč - 3,2769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
samolepicí
|
||
2,0219 Kč - 2,3566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
samolepicí
|
||
4,4343 Kč - 5,1036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
samolepicí
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.