Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou M8 30.0 mm polyamid

Tento šroub s rýhovanou hlavou je vyroben z přírodního polyamidu a používá se tam, kde je požadován snadný přístup a montáž bez nářadí.
Nové objednací číslo:

10058473

Staré objednací číslo:

0400710000VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 6,9443 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 944,30 Kč

1000 x 6,9443 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 30.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M8
Typ hlavy hlava rýhovaná
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Drážka plochá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celková délka 35.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás