Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou M4 15.0 mm PA GF30

Tento šroub s rýhovanou hlavou a drážkou je vyroben z černého nylonu se 30 % skelného vlákna pro zvýšení mechanické pevnosti. Používá se tam, kde je zapotřebí snadný přístup a ruční instalace bez nářadí.
Nové objednací číslo:

10088968

Staré objednací číslo:

140041569916

2519 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 14,8788 Kč
500 - 999 10,5559 Kč
1000 + 8,1435 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 487,88 Kč

100 x 14,8788 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 13.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 15.0 mm
Velikost závitu M4
Typ hlavy hlava rýhovaná
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Drážka plochá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 s 30% skelného vlákna
Celková délka 19.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás