20178956
20178956
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 51 440,0932 Kč |
5 - 19 | 46 295,9973 Kč |
20 + | 41 151,9976 Kč |
Screw dia. x lead | 50x5 |
---|---|
Stoupání závitu | 5.0 |
d1 | 52.15 |
d2 | 50.0 |
d3 | 45.80 |
l1 | 5000.0 |
Mass moment of inertia kg·m² | 4,19x10-3 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.