Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový 63x10 6000.0 ocel

Kuličkové šrouby o průměru 63 mm se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Kuličky jsou umístěny v pouzdře a válejí se po závitech rotujícího vřetene. Kuličkové šrouby takto převádějí pohyb s minimálním třením, takže jsou ideální pro svou preciznost a hladký pohyb.
Nové objednací číslo:

20179540

Staré objednací číslo:

20179540

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 93 414,8034 Kč
5 - 19 84 073,3809 Kč
20 + 74 731,8139 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

93 414,80 Kč

1 x 93 414,8034 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Screw dia. x lead 63x10
Stoupání závitu 10.0
d1 65.15
d2 63.0
d3 58.8
l1 6000.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,09x10-2
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás