Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M5 12.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s hřibovitou hlavou a drážkou má široký, ale nízký profil, který brání nedovolené manipulaci se sestavou. Je vyroben z nylonu přírodní barvy a odpovídá normě NF E 25-129.
Nové objednací číslo:

10367018

Staré objednací číslo:

276501200002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 1,6454 Kč
500 - 999 1,506 Kč
1000 + 1,3289 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

411,35 Kč

250 x 1,6454 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 12.0 mm
Velikost závitu M5
Drážka Hlava s drážkou
Typ hlavy hlava hřibovitá
Barva přírodní
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás