20272661
20272661
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 232,921 Kč |
20 - 49 | 209,703 Kč |
50 - 99 | 198,094 Kč |
100 - 499 | 174,629 Kč |
500 + | 151,411 Kč |
s pružinou | Normální |
---|---|
d1 | M8 |
d2 | 4.5 |
l1 | 16.0 |
Posun s1 | 1.5 |
w1 | 1.2 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 18.0 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 31.0 |
Hmotnost (g) | 3.5 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.