20272746
20272746
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 565,383 Kč |
20 - 49 | 508,82 Kč |
50 - 99 | 480,662 Kč |
100 - 499 | 424,099 Kč |
500 + | 367,536 Kč |
s pružinou | Normální |
---|---|
d1 | M16 |
d2 | 10.0 |
l1 | 24.0 |
Posun s1 | 3.5 |
w1 | 2.0 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 41.0 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 86.0 |
Hmotnost (g) | 19.8 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.