Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.
It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Výška hlavy | Průměr hlavy | Délka závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125,7815 Kč - 125,7815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
černá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
132,7687 Kč - 132,7687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
černá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
146,7429 Kč - 146,7429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
černá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
146,7429 Kč - 146,7429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
černá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
181,6785 Kč - 181,6785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10504147 | 186,9222 Kč - 186,9222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
200,8964 Kč - 200,8964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
184,3069 Kč - 184,3069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Grey
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
196,5245 Kč - 196,5245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Grey
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
224,4862 Kč - 224,4862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Grey
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
241,0757 Kč - 241,0757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Grey
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
297,8577 Kč - 297,8577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Grey
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
324,9345 Kč - 324,9345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Grey
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
351,1395 Kč - 351,1395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Grey
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
188,6657 Kč - 188,6657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Grey
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
200,8964 Kč - 200,8964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Grey
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
227,9732 Kč - 227,9732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Grey
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
243,6909 Kč - 243,6909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Grey
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
301,3447 Kč - 301,3447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Grey
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
328,4215 Kč - 328,4215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Grey
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.