Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.
It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Výška hlavy | Průměr hlavy | Délka závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354,6265 Kč - 354,6265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Grey
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
121,4095 Kč - 121,4095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
černá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
128,3967 Kč - 128,3967 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
černá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
142,3709 Kč - 142,3709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
černá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
142,3709 Kč - 142,3709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
černá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
178,1916 Kč - 178,1916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
183,422 Kč - 183,422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
197,4094 Kč - 197,4094 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.