Menu Vyhledávání

Šrouby s těsnicím kroužkem M2 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s těsnicím kroužkem s šestihrannou hlavou. Těsnicí prvek je lisovaný nebo lepený přímo k hlavě nebo závitu šroubu a jeho účelem je zabránit úniku kapalin, plynů a jiných látek. Mohou se používat u potrubí, ventilů nebo čerpadel, která vyžadují řádné těsnění.
Nové objednací číslo:

20257965

Staré objednací číslo:

20257965

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 61,7818 Kč
50 - 99 49,4253 Kč
100 - 199 46,3362 Kč
200 - 499 43,2471 Kč
500 + 40,158 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

61,78 Kč

1 x 61,7818 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2
l1 8.0
A/F 4.0
h1 max 1.6
d2 ±0.05 2.35
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás