Menu Vyhledávání

Šrouby s těsnicím kroužkem M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s těsnicím kroužkem s šestihrannou hlavou. Těsnicí prvek je lisovaný nebo lepený přímo k hlavě nebo závitu šroubu a jeho účelem je zabránit úniku kapalin, plynů a jiných látek. Mohou se používat u potrubí, ventilů nebo čerpadel, která vyžadují řádné těsnění.
Nové objednací číslo:

20258061

Staré objednací číslo:

20258061

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 56,165 Kč
50 - 99 44,9322 Kč
100 - 199 42,1238 Kč
200 - 499 39,3154 Kč
500 + 36,5075 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

56,17 Kč

1 x 56,165 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
l1 12.0
A/F 5.5
h1 max 2.2
d2 ±0.05 3.6
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás