Menu Vyhledávání

Šrouby s těsnicím kroužkem M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby s těsnicím kroužkem s šestihrannou hlavou. Těsnicí prvek je lisovaný nebo lepený přímo k hlavě nebo závitu šroubu a jeho účelem je zabránit úniku kapalin, plynů a jiných látek. Mohou se používat u potrubí, ventilů nebo čerpadel, která vyžadují řádné těsnění.
Nové objednací číslo:

20258290

Staré objednací číslo:

20258290

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 94,6783 Kč
50 - 99 75,7427 Kč
100 - 199 71,0088 Kč
200 - 499 66,2749 Kč
500 + 61,541 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

94,68 Kč

1 x 94,6783 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
l1 20.0
A/F 8.0
h1 max 3.7
d2 ±0.05 5.6
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás