Menu Vyhledávání

Šrouby s těsnicím kroužkem M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s těsnicím kroužkem s šestihrannou hlavou. Těsnicí prvek je lisovaný nebo lepený přímo k hlavě nebo závitu šroubu a jeho účelem je zabránit úniku kapalin, plynů a jiných látek. Mohou se používat u potrubí, ventilů nebo čerpadel, která vyžadují řádné těsnění.
Nové objednací číslo:

20258382

Staré objednací číslo:

20258382

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 129,9822 Kč
50 - 99 103,9858 Kč
100 - 199 97,4867 Kč
200 - 499 90,9875 Kč
500 + 84,4883 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

129,98 Kč

1 x 129,9822 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
l1 30.0
A/F 10.0
h1 max 4.2
d2 ±0.05 6.8
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás