Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou s drážkou Torx – plastové

Skladem

Tyto šrouby mají válcovou hlavu s drážkou Torx. Jsou dostupné v mnoha velikostech a vyrábějí se z materiálu PEEK

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Délka závitu Koupit
352,5876 Kč - 416,7186 Kč 10 Skladem
1.0 mm
M6
30.0 mm
46,7979 Kč - 63,8101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
10.0 mm
63,1268 Kč - 86,0796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
6.0 mm
91,3367 Kč - 124,5387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
16.0 mm
107,6518 Kč - 146,836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
8.0 mm
167,0416 Kč - 227,798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
20.0 mm
224,9254 Kč - 306,6822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M3
12.0 mm
388,2299 Kč - 458,845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M3
30.0 mm
131,3993 Kč - 179,1873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
12.0 mm
259,0756 Kč - 353,3128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
30.0 mm
259,0756 Kč - 353,3128 Kč 10 Skladem
1.0 mm
M3
20.0 mm
58,6786 Kč - 79,9998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
8.0 mm
86,8883 Kč - 118,4589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
20.0 mm
97,2632 Kč - 132,6683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
10.0 mm
171,5039 Kč - 233,822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
25.0 mm
204,1619 Kč - 241,2823 Kč 20 Skladem
1.0 mm
M6
16.0 mm
362,9763 Kč - 428,9619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
40.0 mm
48,2899 Kč - 65,874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
12.0 mm
64,605 Kč - 88,0877 Kč 10 Skladem
0.7 mm
M4
8.0 mm
95,785 Kč - 130,6463 Kč 10 Skladem
0.7 mm
M4
20.0 mm
  • z/ze 3
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M6 30.0 mm PEEK

10359099

Cenové rozmezí
416,7186 Kč - 352,5876 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M3 10.0 mm PEEK

10359136

Cenové rozmezí
63,8101 Kč - 46,7979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M4 6.0 mm PEEK

10359174

Cenové rozmezí
86,0796 Kč - 63,1268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M4 16.0 mm PEEK

10359211

Cenové rozmezí
124,5387 Kč - 91,3367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M5 8.0 mm PEEK

10359259

Cenové rozmezí
146,836 Kč - 107,6518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M5 20.0 mm PEEK

10359297

Cenové rozmezí
227,798 Kč - 167,0416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M3 12.0 mm PEEK

10359334

Cenové rozmezí
306,6822 Kč - 224,9254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M3 30.0 mm PEEK

10359372

Cenové rozmezí
458,845 Kč - 388,2299 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M5 12.0 mm PEEK

10359273

Cenové rozmezí
179,1873 Kč - 131,3993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M5 30.0 mm PEEK

10359310

Cenové rozmezí
353,3128 Kč - 259,0756 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M3 20.0 mm PEEK

10359358

Cenové rozmezí
353,3128 Kč - 259,0756 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M4 8.0 mm PEEK

10358900

Cenové rozmezí
79,9998 Kč - 58,6786 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M4 20.0 mm PEEK

10358948

Cenové rozmezí
118,4589 Kč - 86,8883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M5 10.0 mm PEEK

10358986

Cenové rozmezí
132,6683 Kč - 97,2632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M5 25.0 mm PEEK

10359020

Cenové rozmezí
233,822 Kč - 171,5039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M6 16.0 mm PEEK

10359068

Cenové rozmezí
241,2823 Kč - 204,1619 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M6 40.0 mm PEEK

10359105

Cenové rozmezí
428,9619 Kč - 362,9763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M3 12.0 mm PEEK

10359143

Cenové rozmezí
65,874 Kč - 48,2899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M4 8.0 mm PEEK

10359181

Cenové rozmezí
88,0877 Kč - 64,605 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M4 20.0 mm PEEK

10359228

Cenové rozmezí
130,6463 Kč - 95,785 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm