Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely samolepicí 28.0 mm PVC

Svorka kabelová pro ploché kabely se samolepicím držákem má samolepicí držák, který umožňuje připevnění na různé povrchy, a je vybavena bočním uchycením. Bezpečně drží páskový kabel a používá se pro domácí elektroniku, automobilové instalace nebo kancelářské sestavy. Šedá barva, vyrobeno z PVC. Třída reakce na oheň podle UL94 V-0.
Nové objednací číslo:

10245798

Staré objednací číslo:

460296

400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 5,8845 Kč
1000 - 1999 5,5778 Kč
2000 + 5,271 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

588,45 Kč

100 x 5,8845 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Způsob montáže samolepicí
Šířka základny 24.0 mm
Celková výška 9.0 mm
Barva Grey
Typ lepidla na bázi akrylu
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás