Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely bez samolepicí základny 14.3 mm Noryl

This flat cable clamp is made of white UL94 V1 PPE/PS with a base surface of 14.29 x 25.4mm.
Nové objednací číslo:

10152027

Staré objednací číslo:

CFCC-4-05

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 22,7708 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

22 770,80 Kč

1000 x 22,7708 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Způsob montáže Without Adhesive
Délka ramene svěráku 10.7 mm
Vnitřní výška 6.4 mm
Barva bílá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás