Menu Vyhledávání

Upínače ID Xpansion 132.9 45.5 ocel nízkouhlíková

Tyto svorky ID Xpansion zajišťují a upínají díly s vnitřními otvory během obráběcích procesů. Frézováním upínací plochy lze dosáhnout tvaru, který bude odpovídat vnitřním křivkám nebo tvarům. Vyrobeny z oceli; nízkoprofilové
Nové objednací číslo:

20267629

Staré objednací číslo:

20267629

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 17 252,413 Kč
5 - 9 16 389,7304 Kč
10 - 19 15 527,2957 Kč
20 + 14 664,613 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

17 252,41 Kč

1 x 17 252,413 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
h1 45.5
h2 37.6
h3 32.3
d1 +0.000|-0.050 132.9
Hmotnost (g) 6795.0
d3 min 29.3
d4 M16
d5 19.3
Průměr d2 175.0
h4 7.9
r1 on PCD M6 at 118.1
Max. utahovací moment (Nm) 280.0
Přídržná síla (kN) 44.5
Max. rozšíření průměru 0.5
Materiál ocel nízkouhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás