20265854
20265854
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 688,9565 Kč |
10 - 19 | 620,0609 Kč |
20 - 49 | 585,613 Kč |
50 + | 551,165 Kč |
Typ svorky | zapuštěné |
---|---|
l1 min | 18.5 |
l1 max | 21.5 |
h1 min | 9.9 |
h1 max | 11.4 |
h2 | 0.4 |
h3 | 11.3 |
w1 | 18.4 |
w2 | 16.0 |
w3 | 5.3 |
d1 | M8x20 |
A/F | 5.0 |
Max. upínací síla (kN) | 5.0 |
Max. utahovací moment (Nm) | 18.0 |
Hmotnost (g) | 27.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.