Menu Vyhledávání

Upínače excentrické mosaz M16x2 12.70 28.5 ocel

Tyto nízkoprofilové excentrické upínací svorky poskytují rychlé a pevné uchycení v omezených prostorech. Jsou kombinací kónického kuželu a excentrického závitu a jsou dodávány v balení po čtyřech kusech. Šestihranná svorka je vyrobena z mosazi.
Nové objednací číslo:

20266943

Staré objednací číslo:

20266943

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 452,5087 Kč
5 - 9 1 379,8957 Kč
10 - 19 1 307,2826 Kč
20 + 1 234,67 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 452,51 Kč

1 x 1 452,5087 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M16x2
h1 12.70
l1 28.5
Max. upínací síla (kN) 26.6
s1 2.54
w1 15.0
A/F1 12.0
A/F2 30.13
Max. utahovací moment (Nm) 120.0
Qty/pack 4.0
Materiál svorky mosaz
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás