Menu Vyhledávání

Svorky pružinové #6,M3.5 9.5 mm (W) přírodní

This tension cable clamp is made of natural Acetal and is mounted with screws or rivers of M3, #6 size. Maximum hold is 9.5 mm.
Nové objednací číslo:

10035474

Staré objednací číslo:

TC-30-1

3553 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,0399 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 039,90 Kč

1000 x 3,0399 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení šroub
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Kompatibilní velikosti závitu #6,M3.5
Délka základny 33.4 mm
Průměr kabelu 9.4 mm
Celková výška 7.4 mm
Celková šířka 9.5 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás