20198060
20198060
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 120,6913 Kč |
10 - 14 | 108,5478 Kč |
15 - 24 | 102,60 Kč |
25 + | 96,6522 Kč |
Tolerance | standardní tolerance |
---|---|
d1 | M5 |
l1 | 30.0 |
d2 | 5.0 |
d3 | 12.0 |
l2 | 16.0 |
w1 | 6.0 |
Hmotnost (g) | 6.4 |
Materiál | ocel tepelně zpracovaná |
standardní | DIN 444 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.