Menu Vyhledávání

Šrouby s okem M16 60.0 17.0 ocel tepelně zpracovaná

Tyto ocelové šrouby s okem se používají ke zvedání, k zajištění zátěže a společně s vázací technikou. Součástí je závitová tyč s okem v horní části. Díky své toleranci a pevnosti jsou ideálním řešením pro výrobní procesy.
Nové objednací číslo:

20198282

Staré objednací číslo:

20198282

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 287,4783 Kč
10 - 14 258,7304 Kč
15 - 24 244,3565 Kč
25 + 229,9826 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

287,48 Kč

1 x 287,4783 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tolerance standardní tolerance
d1 M16
l1 60.0
d2 16.0
d3 32.0
l2 38.0
w1 17.0
Hmotnost (g) 128.0
Materiál ocel tepelně zpracovaná
standardní DIN 444

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás