20199579
20199579
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 900,8478 Kč |
5 - 9 | 810,887 Kč |
10 - 19 | 765,7826 Kč |
20 + | 675,5739 Kč |
Tolerance | vysoké tolerance |
---|---|
d1 | M16 |
l1 | 100.0 |
d2 | 16.0 |
d3 | 32.0 |
l2 | 50.0 |
d4 | 16.0 |
w1 | 17.0 |
Hmotnost (g) | 183.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 304 |
standardní | DIN 444 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.