Menu Vyhledávání

Trubičky ochranné – proti nadměrným ohybům optického vlákna (bend limiter) 3.1 mm 100.0 m bílá

Nové objednací číslo:

10315828

Staré objednací číslo:

OFBLTP-31-505PP

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 5 554,2209 Kč
10 + 4 788,1215 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 554,22 Kč

1 x 5 554,2209 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ příslušenství Trubičky verze s provázkem
Barva bílá
Materiál (podrobně) polypropylen
Cena za role
Typ Optické
Zahrnuje 1 Reel of 100 metres
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás