Menu Vyhledávání

Válcové matice TR10 x 4 20.0 Bronz

Válcové bronzové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami. Jsou pravostranné a vnitřní závity odpovídající šroubu zaručují vynikající odolnost a pevnost.
Nové objednací číslo:

20149604

Staré objednací číslo:

20149604

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 340,5905 Kč
10 - 19 306,6518 Kč
20 - 49 289,5621 Kč
50 - 99 272,4724 Kč
100 + 255,3827 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

340,59 Kč

1 x 340,5905 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR10 x 4
Počet závitů 2.0
Stoupání závitu 4.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 200.0
d2 tol. h10 22.0
Hmotnost (kg) 0.053
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás