Menu Vyhledávání

Vymezovací pouzdro M12 x 1.5 6.0 ocel nerezavějící

Vymezovací pouzdra se používají spolu s jednobodovými upínacími prvky. Zajišťují pevné uchycení panelů a krytů. Jsou určeny k identifikaci přesného a spolehlivého místa hřídelí, čepů a dalších strojních prvků v různých mechanických sestavách. Odolávají teplotám až do 180 °C.
Nové objednací číslo:

20190248

Staré objednací číslo:

20190248

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 268,1398 Kč
10 - 19 241,3258 Kč
20 - 49 227,9188 Kč
50 - 99 214,5118 Kč
100 + 201,1048 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

268,14 Kč

1 x 268,1398 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 6.0
d2 16.0
h 15.0
Tloušťka panelu 6-20
Hmotnost (g) 9.0
Materiál ocel nerezavějící
Typ Bush
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás