Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M12 3.0 mm 7.0 mm polyamid černá

This cable gland is made of black RAL9005 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M12 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 3-7 mm.
Nové objednací číslo:

10301289

Staré objednací číslo:

550912

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 25,0904 Kč
500 + 21,8802 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 254,52 Kč

50 x 25,0904 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ vývodky pro více kabelů
Délka závitu 9.0 mm
Celková délka 34.0 mm
Celní nomenklatura 3917400099
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu M12

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás